Bornier monté sur rail à quatre étages 281【50 pièces par conditionnement】

Bornier monté sur rail à quatre étages 281

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-530
281-531
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

403.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 7 Taille du produit (hauteur)(mm) 62.50 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 4
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité Quadport Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique