Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-574/281-483 |
280-576/281-496 |
280-577/281-496 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | ||
136.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | ||
267.81 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 6 | 6 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 63.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne du commutateur de proximité |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + LED verte |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles