Référence fabricant: 261-357/342-000
Marque: WAGO
Prix: 224.08 €
Délai de livraison: 25 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
261-357/342-000
Référence pièce
|
---|
261-357/342-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 23.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Largeur du collier(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Poids(g) | 4.468 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne |
Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Deux côtés + actionneur |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'extrémité à 4 conducteurs 261, gain de place, le numéro d'article est le suivant: 261-357/342-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 261-357/342-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles