Bornier d'extrémité à 4 conducteurs 262, gain de place【100 pièces par conditionnement】

Bornier d'extrémité à 4 conducteurs 262, gain de place

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
262-351
262-354
262-356
262-357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur

163.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -10932-GrisL+ base de verrouillage à loquet

169.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -10932-BleuNConforme aux normes ATEX Ex I

163.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours -10932-Orange-+ base de verrouillage à loquet

169.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 129-246.865Vert-jauneTerre-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 23 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Largeur du collier(mm) 12 Tension nominale(V) 630 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Type de connecteur (catégorie) Borne
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique