Référence fabricant: 262-281
Marque: WAGO
Prix: 140.04 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
262-281
Référence pièce
|
---|
262-281 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 23 | Taille du produit (longueur)(mm) | 12 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 30 |
Tension nominale(V) | 550 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Poids(g) | 6.41 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'extrémité Ex e II à 4 conducteurs 262, gain de place, le numéro d'article est le suivant: 262-281.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 262-281.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles