Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2020-161
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Courant nominal(A) | 13.5 | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | Compatible avec la série (Wago) | 2020 | Couleur | Gris |
Type d'accessoire (bornes de série) | Connecteur plat (personnalisable) |
Vous vous trouvez sur la page de Module de démarrage pour connecteur femelle à 1 conducteur 2020, le numéro d'article est le suivant: 2020-161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2020-161.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles