Bornier pour modules enfichables 280

Bornier pour modules enfichables 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-608
280-609
280-618
280-619
280-628
280-629
280-636
280-638
280-639
280-762
280-763
280-764
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Nombre de rangées Broches par rangée Poids
(g)

9.45 €

1 Disponible 7 jours 8-129824-

12.67 €

1 Disponible 3 jours 12-179834-

7.35 €

1 Disponible 7 jours 4-129822-

6.71 €

1 7 jours 6-179832-

17.99 €

1 Disponible 7 jours 16-229844-

19.16 €

1 Disponible 7 jours 20-279854-

27.85 €

1 Disponible 7 jours 1437378-7460.002

13.75 €

1 Disponible 7 jours 8-229842-

15.87 €

1 Disponible 7 jours 10-279852-

8.93 €

1 Disponible 7 jours 8-159824-

12.67 €

1 Disponible 7 jours 12-209834-

17.99 €

1 Disponible 7 jours 16-259844-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Largeur du collier(mm) 5 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Bornier de base Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique