Bornier avec diode de suppression et plaque d'extrémité 280【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-502/281-590
280-502/281-591
280-502/281-593
280-502/281-594
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)

945.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 48

967.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 60

967.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 24

945.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 39.50 Taille du produit (largeur)(mm) 10
Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 20 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + diode TVS Produits industriels Oui

Assistance technique