Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
280-502/281-609 |
280-502/281-611 |
280-502/281-612 |
280-502/281-613 |
280-502/281-614 |
280-504/281-617 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.00 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
442.00 € | Disponible | 3 jours | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 60 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | |||
442.00 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 115 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
442.00 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
442.00 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 110 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
563.93 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 39.50 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | 15.7 |
Loading...
Contenu(pc(s)) | 50 | Courant nominal(A) | 20 | AWG max. | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + varistance | Produits industriels | Oui |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.