Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-502/281-584 |
280-502/281-586 |
280-502/281-587 |
280-502/281-588 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Tension nominale (V) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,059.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 60 | - | ||
1,037.39 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | - | - | ||
1,059.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 110 | 12.642 | ||
1,059.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | - | - | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 20 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + varistance |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Tension nominale(V)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles