Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-523/281-579 |
870-523/281-580 |
870-523/281-581 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 10.9 | ||
545.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 110 | 10.416 | ||
545.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 230 | 12.1 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
Courant nominal(A) | 20 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + tube de décharge | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles