Bornes avec diode de suppression 870【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
870-523/281-589
870-523/281-590
870-523/281-591
870-523/281-592
870-523/281-593
870-523/281-595
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Poids
(g)

464.59 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2410.9

453.65 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4810.9

398.99 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 6010.416

442.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours --

442.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2411.5

519.24 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 23010.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 40 Taille du produit (longueur)(mm) 10
Taille du produit (largeur)(mm) 10 Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Courant nominal(A) 20 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + 1 diode Produits industriels Oui

Assistance technique