Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 4 pôles, pied à clipser, N-PE-L1-L2【200 pièces par conditionnement】

Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 4 pôles, pied à clipser, N-PE-L1-L2

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-2594
862-2634
862-2694
862-8504
862-8534
862-8594
862-8634
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Noir

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Blanc

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Blanc

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Noir

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Noir

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -

756.31 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (longueur)(mm) 27.50
Taille du produit (largeur)(mm) 48.00 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10
Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 20
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Assistance technique