Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1871 |
2002-1874/401-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | - | - | Gris | L | + option de test | - | |||
273.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 3 | 9.828 | Bleu | N | - | Oui |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles