Bornier central Ex e II à 4 conducteurs 264【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

264-231

Référence pièce
264-231
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.10 Taille du produit (largeur)(mm) 10
Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 23 Tension nominale(V) 690 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier central Ex e II à 4 conducteurs 264, le numéro d'article est le suivant: 264-231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 264-231.

Assistance technique