Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
281-657 |
281-657/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Poids (g) | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | - | 10 | 9 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | - | |||
377.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 6 | 9 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | 16.975 | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 26 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
Poids(g)
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles