Bornier de protection à 4 conducteurs 2001【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2001-1408

Référence pièce
2001-1408
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

534.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 4.2
Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Courant nominal(A) 18 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Poids(g) 8.291 Couleur Blanc Type de connecteur (catégorie) Borne de protection
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de protection à 4 conducteurs 2001, le numéro d'article est le suivant: 2001-1408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2001-1408.

Assistance technique