Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
260-203 |
260-204 |
260-207 |
260-208 |
260-209 |
260-211 |
260-212 |
260-252 |
260-253 |
260-256 |
260-258 |
260-259 |
260-260 |
260-261 |
260-262 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | - | 38.50 | 9 | 8 | 3 | - | + manchon | ||
322.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | - | 46.50 | 9 | 8 | 4 | - | + manchon | ||
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7 | - | 70.50 | 9 | 8 | 7 | - | + manchon | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8 | - | 78.50 | 9 | 8 | 8 | - | + manchon | ||
366.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9 | - | 86.50 | 9 | 8 | 9 | - | + manchon | ||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 11 | - | 102.50 | 9 | 8 | 11 | - | + manchon | ||
245.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | - | 110.50 | 9 | 8 | 12 | - | + manchon | ||
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8 | - | 20.40 | 9 | 8 | 2 | - | + base de verrouillage à loquet | ||
262.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | - | 28.40 | 9 | 8 | 3 | - | + base de verrouillage à loquet | ||
251.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | - | 52.40 | 9 | 8 | 6 | - | + base de verrouillage à loquet | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 8 | - | 68.40 | 9 | 8 | 8 | - | + base de verrouillage à loquet | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9 | 76.40 | 76.40 | 8 | - | 9 | 24.864 | + base de verrouillage à loquet | ||
207.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 10 | - | 84.40 | 9 | 8 | 10 | - | + base de verrouillage à loquet | ||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 11 | 92.40 | 92.40 | 8 | - | 11 | 30.234 | - | ||
245.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 12 | - | 100.40 | 9 | 8 | 12 | - | + base de verrouillage à loquet |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Largeur du collier(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 16 | Broches par rangée | 4 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Réglette de raccordement | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles