Barrette de connexion à 4 conducteurs 262【25-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
262-205
262-207
262-209
262-210
262-211
262-253
262-254
262-257
262-258
262-260
262-261
262-262
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre de rangées Fonctions de connecteur

814.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2074.505+ manchon

562.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 798.507+ manchon

720.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 9122.509+ manchon

398.99 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10134.5010+ manchon

436.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 11146.5011+ manchon

501.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1240.403+ base de verrouillage à loquet

661.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1652.404+ base de verrouillage à loquet

562.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 788.407+ base de verrouillage à loquet

622.00 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 8100.408+ base de verrouillage à loquet

398.99 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10124.4010+ base de verrouillage à loquet

436.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 11136.4011+ base de verrouillage à loquet

475.52 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 12148.4012+ base de verrouillage à loquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 23 Largeur du collier(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 32 Tension nominale(V) 630
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique