Borne traversante à 4 conducteurs 2000【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-1402
2000-1405
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Couleur

158.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 5.14Orange

158.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 5.2Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 3.50
Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Largeur du collier(mm) 3.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Courant nominal(A) 13.5 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1
AWG (min.) 24 AWG max. 16 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Assistance technique