Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2200【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2200-1401

Référence pièce
2200-1401
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 67.90
Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Largeur du collier(mm) 3.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 13.5 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24 AWG max. 16
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP®
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2200, le numéro d'article est le suivant: 2200-1401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2200-1401.

Assistance technique