Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2201【100 pièces par conditionnement】

Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2201

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2201-1401
2201-1404
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

163.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Gris

136.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 69.90
Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique