Bornier de support à double étage, à 4 broches【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
870-157
870-158
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
AWG (min.) AWG max. Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Type de connecteur (catégorie) Configuration

229.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4--28122-11.8Vert-jauneBorne Dualport PGTerre

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 816500--439.963GrisContinuité DualportL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 37.1 Taille du produit (longueur)(mm) 5 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Nombre de rangées 2 Connexion (composants) Prise et clip
Produits industriels Oui

Assistance technique