Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
650.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
661.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
650.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
665.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
650.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
650.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
665.72 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Gris | L | + mousqueton | ||
622.00 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Gris | L | - | ||
639.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
683.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Blanc | - | + mousqueton | ||
622.00 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
676.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Blanc | - | - | ||
672.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 76 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
650.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 58.50 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 32 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.62 | Largeur du collier(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 8 | Broches par rangée | 4 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Borne de dérivation | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles