Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-1661/099-000
Référence pièce
|
---|
2002-1661/099-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
333.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de base 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-1661/099-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1661/099-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles