Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
869-311 |
869-314 |
869-316 |
869-317 |
869-319 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Poids (g) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 500 | 4.137 | Gris | ||
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 500 | 4.137 | Bleu | ||
125.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 500 | 4.129 | Orange | ||
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | 4.129 | Vert-jaune | ||
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 500 | 4.137 | Gris clair |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.60 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 33.40 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Borne à ressort | Fonctions de connecteur | + base de verrouillage à loquet |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Poids(g)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles