Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2016-1201 |
2016-1204 |
2016-1301 |
2016-1304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Type (divers) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 2 | 2 conducteurs | Gris | L | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 2 | 2 conducteurs | Bleu | N | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 | 3 conducteurs | Gris | L | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3 | 3 conducteurs | Bleu | N |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Largeur du collier(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 18 | Courant nominal(A) | 76 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 24 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 | Section transversale(mm²) | 0.5 - 10/16 (rigide / flexible) | AWG (min.) | 20 |
AWG max. | 4 | Nombre de rangées | 1 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Type (divers)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles