Continuité 4mm, ressort de traction 279【100 pièces par conditionnement】

Continuité 4mm, ressort de traction 279

Détails du produit:

Référence fabricant: 279-683

Marque: WAGO

Prix: 105.31

Délai de livraison: 25 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

279-683

Référence pièce
279-683
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 4 Largeur du collier(mm) 4
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 18
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Niveau de contamination 3 Couleur Rouge Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Continuité 4mm, ressort de traction 279, le numéro d'article est le suivant: 279-683.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 279-683.

Assistance technique