Bornier traversant à 2 conducteurs 283【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
283-901
283-902
283-992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Niveau de contamination Couleur Configuration Fonctions de connecteur

64.97 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 768003GrisL-

89.32 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 768003Orange--

80.67 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 68550-GrisLConforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 37.50 Taille du produit (largeur)(mm) 12 Largeur du collier(mm) 12
Longueur de dénudage (max.)(mm) 17 Longueur de dénudage min.(mm) 16 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 16 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 16
AWG (min.) 24 AWG max. 6 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique