Référence fabricant: 2102-1204
Marque: WAGO
Prix: 71.69 €
Délai de livraison: 26 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2102-1204
Référence pièce
|
---|
2102-1204 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Bleu |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant à 2 conducteurs, avec levier et insertion CAGE CLAMP 2102, le numéro d'article est le suivant: 2102-1204.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2102-1204.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles