Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2106-1201
Référence pièce
|
---|
2106-1201 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 74.80 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 | Largeur du collier(mm) | 7.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 13 | Courant nominal(A) | 41 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + levier |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant à 2 conducteurs, avec levier et insertion CAGE CLAMP 2106, le numéro d'article est le suivant: 2106-1201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2106-1201.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles