Bornier de support à 2 conducteurs / 1 broche 2022

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2022-1301
2022-1304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration

2.57 €

1 Disponible 3 jours GrisL

2.57 €

1 Disponible 3 jours BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 32
Tension nominale(V) 690 Tension nominale (détails)(V) 690 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Borne de base Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique