Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-171 |
769-200 |
769-211 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 28.5 | 5 | 8 | 32 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 3 | 9.653 | Gris | L | |||
- | 141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | - | |
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 28.5 | 5 | 8 | 32 | 250 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 3 | 13.1 | Gris | L |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles