Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
769-217
Référence pièce
|
---|
769-217 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Poids(g) | 11.278 | Couleur | Vert-jaune |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de base PE à 2 conducteurs / 2 broches 769, le numéro d'article est le suivant: 769-217.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-217.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles