Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-102 |
870-104 |
870-107 |
870-108 |
870-109 |
870-131 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 500 | 3 | 9.106 | Gris | Borne de base Dualport | L | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 500 | 3 | 9.106 | Bleu | Borne de base Dualport | N | ||
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | - | - | 11 | Vert-jaune | Borne de base Dualport | Terre | ||
180.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 500 | 3 | 9.58 | Gris | Borne de base Dualport | L | ||
180.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 500 | 3 | 9.5 | Gris | Borne de base Dualport | N | ||
180.36 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 37.1 | 500 | 3 | 19 | Gris | Borne de base | L |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 16 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles