Borne de sectionnement N à 2 conducteurs 2002【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-7214

Référence pièce
2002-7214
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 38.10 Taille du produit (longueur)(mm) 5.2
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Courant nominal(A) 32 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Poids(g) 10.155
Couleur Bleu Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration N
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique