Référence fabricant: 781-643
Marque: WAGO
Prix: 162.45 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
781-643
Référence pièce
|
---|
781-643 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 32 |
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 17.834 | Couleur | Bleu |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Configuration | N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement N à 2 conducteurs 781, le numéro d'article est le suivant: 781-643.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 781-643.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles