Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-162/769-313 |
769-163/769-313 |
769-164/769-313 |
769-165/769-313 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 11.10 | 11.10 | 2 | 17.69 | ||
24.64 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 16.10 | 16.10 | 3 | 25.404 | |||
35.36 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 21.10 | 21.10 | 4 | 33.118 | ||
43.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 26.10 | 26.10 | 5 | 40.832 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Bornier de base | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles