Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-202 |
769-222 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8.17 | ||
108.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5.087 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 400 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles