Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1611/1000-542 |
2002-1911/1000-541 |
2002-1911/1000-836 |
2002-1911/1000-867 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 57.20 | 13.4 | |||
818.77 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 57.60 | 15.298 | ||
659.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | |||
659.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 57.60 | 24.201 |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 6.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.20 | Largeur du collier(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 6.3 | Tension nominale(V) | 250 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de fusible | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + porte-fusible pivotant | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles