Bornier à LED d'actionneur à 3 conducteurs 270【50 pièces par conditionnement】

Bornier à LED d'actionneur à 3 conducteurs 270

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
270-572/281-434
270-585/281-507
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Fonctions de connecteur

364.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 39+ DEL rouge

420.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -+ LED jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6 Tension nominale(V) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 14
Nombre de rangées 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne d'actionneur
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique