Bornier d'alimentation d'actionneur à 3 conducteurs 2000【50 pièces par conditionnement】

Bornier d'alimentation d'actionneur à 3 conducteurs 2000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-5310/102-000
2000-5310/1101-951
2000-5310/1102-950
2000-5317/102-000
2000-5317/1102-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)

312.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 250

700.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 24

700.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 24

521.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 250

767.51 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 13.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG max. 16 Nombre de rangées 3 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne d'actionneur Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + connecteur PG Produits industriels Oui

Assistance technique