Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-555 |
280-583 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Nombre de rangées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 55.50 | 2 | ||
344.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | 63.50 | 3 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 400 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne d'actionneur |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Nombre de rangées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles