Référence fabricant: 280-610
Marque: WAGO
Prix: 229.68 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
280-610
Référence pièce
|
---|
280-610 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de support à 3 conducteurs 280, le numéro d'article est le suivant: 280-610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-610.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles