Borne de diode à 3 conducteurs 2004【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2004-1311/1000-400
2004-1311/1000-401
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

381.51 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

381.51 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 6.20 Taille du produit (largeur)(mm) 6.20
Largeur du collier(mm) 6.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Courant nominal(A) 1.5
Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 20
AWG max. 10 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Poids(g) 9.67 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne à diode
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + 1 diode
Produits industriels Oui

Assistance technique