Bornier à double potentiel à 3 conducteurs 280【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-675

Référence pièce
280-675
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 18
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Niveau de contamination 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à double potentiel à 3 conducteurs 280, le numéro d'article est le suivant: 280-675.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-675.

Assistance technique