Bornier à LED à 3 conducteurs 279【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
279-674/281-413
279-674/281-434
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

869.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

836.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 4 Largeur du collier(mm) 4
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 0.025
Tension nominale(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne LED Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + DEL rouge Produits industriels Oui

Assistance technique