Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-6307
Référence pièce
|
---|
2002-6307 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
512.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 38.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 | Poids(g) | 8.688 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-6307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-6307.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles