Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
780-637 |
780-637/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 | Poids(g) | 14.35 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles