Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 781【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
781-637
781-637/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

300.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

311.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 6 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Courant nominal(A) 32
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Poids(g) 18.07
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique